単位 : mm
NQTB-5の特長
- クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIを取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
NQTB-5の材質・仕上げ
| NQTB | |
|---|---|
| 本体 | SCM440 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト | ステンレス |
取りつけ
クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIのクランプピンとNQTBのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | h | E | Lf | M(並目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||
| NQTB-5 | 14 | 26 | 5 | 10 | 5 | M2.5 | 0.45 |
| NQTB-8 | 20 | 33 | 6 | 13 | 5 | M3 | 0.5 |