寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L | D | t | B | R | Lc | E | 適用板厚 | 適用クイッククランプファスナ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTBS-5 | 25 | 9 | 14 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10~ | NQTS-5-BK
NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI |
18 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 在庫品 |
| NQTBS-8 | 32 | 10 | 20 | 5.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 13 | 12~ | NQTS-8-BK
NQTS-8-L-BK NQTS-8-F-BK NQTS-8-NI NQTS-8-L-NI NQTS-8-F-NI |
32 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIを取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
材質・仕上げ
| NQTBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS630相当 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス |
取りつけ
クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIのクランプピンとNQTBSのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | h | E | Lf | M(並目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||
| NQTBS-5 | 14 | 26 | 5 | 10 | 5 | M2.5 | 0.45 |
| NQTBS-8 | 20 | 33 | 6 | 13 | 5 | M3 | 0.5 |