単位 : mm
| 品番 | H | L | D | t | B | R | Lc | E | 適用板厚 | 適用クイッククランプファスナ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTBS-5-GF | 25 | 9 | 14 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10~ | NQTS-5-GF
NQTS-5-F-GF NQTS-5-NI-GF NQTS-5-F-NI-GF |
18 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
NQTBS-5-GFの特長
- クイッククランプファスナNQTS-GFNQTS-NI-GFNQTS-F-GFNQTS-F-NI-GFを取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
NQTBS-5-GFの材質・仕上げ
| NQTBS-GF | |
|---|---|
| 本体 | SUS630相当 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス |
| 耐熱温度*1 | 100℃ |
*1: グリースの使用上限温度です。
取りつけ
クイッククランプファスナNQTS-GFNQTS-NI-GFNQTS-F-GFNQTS-F-NI-GFのクランプピンとNQTBS-GFのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | h | E | Lf | M(並目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||
| NQTBS-5-GF | 14 | 26 | 5 | 10 | 5 | M2.5 | 0.45 |
| NQTBS-8-GF | 20 | 33 | 6 | 13 | 5 | M3 | 0.5 |