• クイッククランプファスナ

クイッククランプファスナ用カムベース

Cam Bases for Quick Release Fasteners

NQTBS-GL

形状図

NQTBS-GLクイッククランプファスナ用カムベース寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 H L D t B R Lc E 適用板厚 適用クイッククランプファスナ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NQTBS-5-GL 25 9 14 4.5 5 3 3 10 10~ NQTS-5-GL
NQTS-5-F-GL
NQTS-5-NI-GL
NQTS-5-F-NI-GL
18 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
NQTBS-8-GL 32 10 20 5.5 8 3.5 3.5 13 12~ NQTS-8-GL
NQTS-8-L-GL
NQTS-8-F-GL
NQTS-8-NI-GL
NQTS-8-L-NI-GL
NQTS-8-F-NI-GL
33 6,640 7,304 CAD カート 実働15日目出荷

特長

  • クイッククランプファスナNQTS-GLNQTS-NI-GLNQTS-F-GLNQTS-F-NI-GLを取りつけるための専用カムベース。
  • クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 低発塵グリースを使用。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。

材質・仕上げ

NQTBS-GL
本体 SUS630相当
六角穴付きボルト ステンレス
耐熱温度*1 100℃

*1: グリースの使用上限温度です。


取りつけ

クイッククランプファスナNQTS-GLNQTS-NI-GLNQTS-F-GLNQTS-F-NI-GLのクランプピンとNQTBS-GLのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。

NQTBS-GLクイッククランプファスナ用カムベース

単位 : mm

品番 D D1 h E Lf M(並目)
ねじの呼び ピッチ
NQTBS-5-GL 14 26 5 10 5 M2.5 0.45
NQTBS-8-GL 20 33 6 13 5 M3 0.5

使用上の注意

グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クイッククランプファスナにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります