• クイッククランプファスナ

NQTBS-5-N-GF

クイッククランプファスナ用カムベース - 薄板用

Cam Bases for Quick Release Fasteners for Sheet Metal

NQTBS-5-N-GFの形状図

NQTBS-N-GFクイッククランプファスナ用カムベース - 薄板用寸法図

単位 : mm

品番 D L M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L1 d1 d2 G L2 B T C 適用板厚 適用クイッククランプファスナ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NQTBS-5-N-GF 25 16 M14 1.5 3 5 2 10.5 2 22 8 25.4 6~10 NQTS-5-GF
NQTS-5-F-GF
NQTS-5-NI-GF
NQTS-5-F-NI-GF
37 6,710 7,381 CAD カート 実働15日目出荷

NQTBS-5-N-GFの特長

  • クイッククランプファスナNQTS-GFNQTS-NI-GFNQTS-F-GFNQTS-F-NI-GFを薄板に取りつけるための専用カムベース。
  • クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。

NQTBS-5-N-GFの材質・仕上げ

NQTBS-N-GF
本体 SUS630相当
六角ナット SUS304相当
耐熱温度*1 100℃

*1: グリースの使用上限温度です。


取りつけ

クイッククランプファスナNQTS-GFNQTS-NI-GFNQTS-F-GFNQTS-F-NI-GFのクランプピンとNQTBS-N-GFのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。
NQTBS-N-GFのピン取りつけ穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。

NQTBS-N-GFクイッククランプファスナ用カムベース - 薄板用

NQTBS-N-GFクイッククランプファスナ用カムベース - 薄板用

単位 : mm

品番 D d4 h G Lc d3
NQTBS-5-N-GF 25 15 3.5 10.5 3 2.2
NQTBS-8-N-GF 32 21 3.5 13 3 2.2

使用上の注意

グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クイッククランプファスナにはこのような商品があります