単位 : mm
| 品番 | D | L | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | d1 | d2 | G | L2 | B | T | C | 適用板厚 | 適用クイッククランプファスナ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTBS-8-N-GF | 32 | 18 | M20 | 1.5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 30 | 10 | 34.6 | 6~12 | NQTS-8-GF
NQTS-8-L-GF NQTS-8-F-GF NQTS-8-NI-GF NQTS-8-L-NI-GF NQTS-8-F-NI-GF |
69 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
NQTBS-8-N-GFの特長
- クイッククランプファスナNQTS-GFNQTS-NI-GFNQTS-F-GFNQTS-F-NI-GFを薄板に取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
NQTBS-8-N-GFの材質・仕上げ
| NQTBS-N-GF | |
|---|---|
| 本体 | SUS630相当 |
| 六角ナット | SUS304相当 |
| 耐熱温度*1 | 100℃ |
*1: グリースの使用上限温度です。
取りつけ
クイッククランプファスナNQTS-GFNQTS-NI-GFNQTS-F-GFNQTS-F-NI-GFのクランプピンとNQTBS-N-GFのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。NQTBS-N-GFのピン取りつけ穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。


単位 : mm
| 品番 | D | d4 | h | G | Lc | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTBS-5-N-GF | 25 | 15 | 3.5 | 10.5 | 3 | 2.2 |
| NQTBS-8-N-GF | 32 | 21 | 3.5 | 13 | 3 | 2.2 |