単位 : mm
NQTBS-8-Nの特長
- クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIを薄板に取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NQTBS-8-Nの材質・仕上げ
| NQTBS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS630相当 |
| 六角ナット | SUS304相当 |
取りつけ
クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIのクランプピンとNQTBS-Nのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。NQTBS-Nのピン取りつけ穴の向きは取りつける板側のピン穴の加工位置によって決まります。


単位 : mm
| 品番 | D | d4 | h | G | Lc | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTBS-5-N | 25 | 15 | 3.5 | 10.5 | 3 | 2.2 |
| NQTBS-8-N | 32 | 21 | 3.5 | 13 | 3 | 2.2 |