単位 : mm
NQTBS-8の特長
- クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIを取りつけるための専用カムベース。
- クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
NQTBS-8の材質・仕上げ
| NQTBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS630相当 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス |
取りつけ
クイッククランプファスナNQTSNQTS-NINQTS-FNQTS-F-NIのクランプピンとNQTBSのピン取りつけ穴の位相を合わせて取りつけてください。
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | h | E | Lf | M(並目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||
| NQTBS-5 | 14 | 26 | 5 | 10 | 5 | M2.5 | 0.45 |
| NQTBS-8 | 20 | 33 | 6 | 13 | 5 | M3 | 0.5 |