単位 : mm
NQTS-8-HPの特長
- クイッククランプファスナNQTS-PHNQTS-PH-NI専用ホールドピン。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NQTS-8-HPの材質・仕上げ
| NQTS-HP | |
|---|---|
| 本体 | SUS630 |
取りつけ
平面に取りつける場合

単位 : mm
| 品番 | M(並目) | |
|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | |
| NQTS-6-HP | M4 | 0.7 |
| NQTS-8-HP | M5 | 0.8 |
I>Eの場合
I:クイッククランプファスナはめ合い部径E:ホールドピン取りつけ部外径
ザグリ穴を設けることで、仕様通りの保持力を発揮することができます。

単位 : mm
| 品番 | M(並目) | D2 | h | Lf min. | E max. | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||
| NQTS-6-HP | M4 | 0.7 | 7 | 0.5 | 6 | 14 | 14 |
| NQTS-8-HP | M5 | 0.8 | 9 | 0.5 | 6 | 18 | 18 |