寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | E | S | 適用板厚 | 適用クイッククランプファスナ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTS-5-SPCR | 25 | 14 | 10 | 3 | 3~6 | NQTS-5-BK
NQTS-5-F-BK NQTS-5-NI NQTS-5-F-NI NQTS-6-PH-BK NQTS-6-PH-NI |
9 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| NQTS-8-SPCR | 34 | 18 | 13 | 3.5 | 3~6 | NQTS-8-BK
NQTS-8-F-BK NQTS-8-PH-BK NQTS-8-NI NQTS-8-F-NI NQTS-8-PH-NI |
16 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- NQTS NQTS-NI NQTS-F NQTS-F-NI NQTS-PH NQTS-PH-NIを薄板に取りつけるためのスペーサ。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。
材質・仕上げ
| NQTS-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス |
取りつけ

単位 : mm
| 品番 | 適用板厚 | d | h | E | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTS-5-SPCR | 3 | 14 | 3 | 10 | 2.9 | 6 |
| NQTS-8-SPCR | 3 | 18 | 3 | 13 | 3.4 | 7.3 |

単位 : mm
| 品番 | 適用板厚 | d | D1 | h | E | d1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQTS-5-SPCR | 3~6 | 14 | 26 | 3 | 10 | 2.9 | 6 |
| NQTS-8-SPCR | 3~6 | 18 | 35 | 3 | 13 | 3.4 | 7.3 |
使用例