正しい使い方 ここがポイント!
品番 | M(並目) | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQRF-2N-M10-F-BK | M10 | フィックス | 407 | 53,000 | 58,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FQRF-2N-M10-F-BKの材質・仕上げ
FQRF | |
---|---|
本体 | アルミニウム アルマイト処理(黒) |
ロック機構 | スティール 亜鉛メッキ |
めねじ部品 | SUS431相当 |
FQRF-2N-M10-F-BKの特長
- 専用スタッドFQR-Sを使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。
- 本体のめねじで機器・装置に取りつけます。
- くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。
- ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。
- セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。
- ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。
- クイックリリースジョイントは専用スタッドFQR-S接続時に空転します。
-
Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取りつけることができます。位置決めピンを使用することで、FQRFと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。
*位置決めピンは付属していません。 - フロートタイプはめねじ部品と本体の間にあそびがあり、同一装置にFQRFを複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。
- フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴をFQRFのあそびに合わせて大きくする必要があります。
- フィックスタイプにはめねじ部品と本体の間にあそびがありません。
- 使用可能温度:-30℃~120℃
使用上の注意
- 機器・装置は強度の表の荷重に耐えられる範囲で設計してください。
- 取りつけ相手側のめねじやインサートナットは強度区分8以上のものを使用してください。
- アプリケーションによって追加の安全措置を講じてください。
取りつけ
*1: FQRFでも同様の使い方ができます。
使用例
強度
M FQRF側ねじ寸法 |
M1 FQR-S側ねじ寸法 |
FZ 最大引張荷重(kN) |
FD 最大圧縮荷重(kN) |
FR 最大せん断荷重(kN) |
---|---|---|---|---|
M10 | M10 | 25 | 25 | 19 |
M10 | M12 | 25 | 25 | 19 |
M12 | M10 | 25 | 25 | 19 |
M12 | M12 | 35 | 35 | 28 |