寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 質量(g) | 背景色 | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPP | 0.8 | SG | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPP-BK | 0.8 | BK | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FPP | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- スケールプレートFSP(FSP)やスケールステッカFSS(FSS)FST(FST)と組み合わせて使用してください。
- アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
- 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 背景色 | 矢印・マーク |
|---|---|---|
| なし | シルバー | 赤 |
| BK | 黒 | シルバー |