単位 : mm
| 品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSP-100-C-K | 108 | 100 | 中央振分 | 4.7 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
FSP-100-C-Kの材質・仕上げ
| FSP-K | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
FSP-100-C-Kの特長
- 横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
- 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
- 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 取りつけ穴つき。貼りつけ後、ねじでより確実に固定することができます。
- FSP-50-*-Kに接着テープはついていません。ねじでそのまま固定してください。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
| 記号 | 目盛り |
|---|---|
| R-K | ゼロ点左 |
| L-K | ゼロ点右 |
| C-K | 中央振分 |
使用上の注意
- 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
- FSP-Kスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。