寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量(g) | 背景色 | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSP-50V-T | 58 | 50 | ゼロ点下 | 2.6 | SG | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-100V-T | 108 | 100 | ゼロ点下 | 4.8 | SG | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-150V-T | 158 | 150 | ゼロ点下 | 7 | SG | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-T | 208 | 200 | ゼロ点下 | 9.2 | SG | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-50V-B | 58 | 50 | ゼロ点上 | 2.6 | SG | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-100V-B | 108 | 100 | ゼロ点上 | 4.8 | SG | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-150V-B | 158 | 150 | ゼロ点上 | 7 | SG | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-B | 208 | 200 | ゼロ点上 | 9.2 | SG | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-50V-C | 58 | 50 | 中央振分 | 2.6 | SG | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-100V-C | 108 | 100 | 中央振分 | 4.8 | SG | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-150V-C | 158 | 150 | 中央振分 | 7 | SG | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-C | 208 | 200 | 中央振分 | 9.2 | SG | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-50V-T-BK | 58 | 50 | ゼロ点下 | 2.6 | BK | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-100V-T-BK | 108 | 100 | ゼロ点下 | 4.8 | BK | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-150V-T-BK | 158 | 150 | ゼロ点下 | 7 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-T-BK | 208 | 200 | ゼロ点下 | 9.2 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-50V-B-BK | 58 | 50 | ゼロ点上 | 2.6 | BK | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-100V-B-BK | 108 | 100 | ゼロ点上 | 4.8 | BK | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-150V-B-BK | 158 | 150 | ゼロ点上 | 7 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-B-BK | 208 | 200 | ゼロ点上 | 9.2 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-50V-C-BK | 58 | 50 | 中央振分 | 2.6 | BK | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-100V-C-BK | 108 | 100 | 中央振分 | 4.8 | BK | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-150V-C-BK | 158 | 150 | 中央振分 | 7 | BK | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-C-BK | 208 | 200 | 中央振分 | 9.2 | BK | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FSP-V | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
- 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
- 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
| 記号 | 目盛り |
|---|---|
| T | ゼロ点下 |
| B | ゼロ点上 |
| C | 中央振分 |
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 背景色 | 目盛り・数字 |
|---|---|---|
| なし | シルバー | 赤・黒 |
| BK | 黒 | シルバー |
使用上の注意
- 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
- FSP-Vスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。