寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSP-200V-T-HSR | 4.8 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-200V-B-HSR | 4.8 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-300V-T-HSR | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSP-300V-B-HSR | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FSP-V-HSR | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 縮尺が1/2の縦型スケールプレート。
- 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
- 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
- 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
使用上の注意
- 高温・高湿環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
- FSP-V-HSRスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。
使用例
左右ねじを用いた両方向に動く送り機構における、実際の移動量の読み取りに。左側のテーブルが40mm移動すると、右側のテーブルも40mm移動し、合計で80mm移動します。FSP-V-HSRを使用することで、この合計の移動量を確認することができます。

価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。