寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量(g) | 背景色 | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSS-100V-T | 108 | 100 | ゼロ点下 | 0.5 | SG | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200V-T | 208 | 200 | ゼロ点下 | 1 | SG | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300V-T | 308 | 300 | ゼロ点下 | 1.5 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500V-T | 508 | 500 | ゼロ点下 | 2.5 | SG | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100V-B | 108 | 100 | ゼロ点上 | 0.5 | SG | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200V-B | 208 | 200 | ゼロ点上 | 1 | SG | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300V-B | 308 | 300 | ゼロ点上 | 1.5 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500V-B | 508 | 500 | ゼロ点上 | 2.5 | SG | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100V-C | 108 | 100 | 中央振分 | 0.5 | SG | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200V-C | 208 | 200 | 中央振分 | 1 | SG | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300V-C | 308 | 300 | 中央振分 | 1.5 | SG | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500V-C | 508 | 500 | 中央振分 | 2.5 | SG | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100V-T-BK | 108 | 100 | ゼロ点下 | 0.5 | BK | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200V-T-BK | 208 | 200 | ゼロ点下 | 1 | BK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300V-T-BK | 308 | 300 | ゼロ点下 | 1.5 | BK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500V-T-BK | 508 | 500 | ゼロ点下 | 2.5 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100V-B-BK | 108 | 100 | ゼロ点上 | 0.5 | BK | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200V-B-BK | 208 | 200 | ゼロ点上 | 1 | BK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300V-B-BK | 308 | 300 | ゼロ点上 | 1.5 | BK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500V-B-BK | 508 | 500 | ゼロ点上 | 2.5 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-100V-C-BK | 108 | 100 | 中央振分 | 0.5 | BK | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-200V-C-BK | 208 | 200 | 中央振分 | 1 | BK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-300V-C-BK | 308 | 300 | 中央振分 | 1.5 | BK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| FSS-500V-C-BK | 508 | 500 | 中央振分 | 2.5 | BK | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FSS-V | |
|---|---|
| 本体 | ポリエステル アルミ蒸着 |
特長
- ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
| 記号 | 目盛り |
|---|---|
| T | ゼロ点下 |
| B | ゼロ点上 |
| C | 中央振分 |
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 背景色 | 目盛り・数字 |
|---|---|---|
| なし | シルバー | 赤・黒 |
| BK | 黒 | シルバー |
使用上の注意
- FSS-Vスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。