単位 : mm
品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量(g) | 背景色 | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-200V-T | 208 | 200 | ゼロ点下 | 1 | SG | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
FSS-200V-Tの材質・仕上げ
FSS-V | |
---|---|
本体 | ポリエステル アルミ蒸着 |
FSS-200V-Tの特長
- ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
記号 | 目盛り |
---|---|
T | ゼロ点下 |
B | ゼロ点上 |
C | 中央振分 |
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 背景色 | 目盛り・数字 |
---|---|---|
なし | シルバー | 赤・黒 |
BK | 黒 | シルバー |
使用上の注意
- FSS-Vスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。