寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FST-100V-T | 108 | 100 | ゼロ点下 | 0.5 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-200V-T | 208 | 200 | ゼロ点下 | 1 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-300V-T | 308 | 300 | ゼロ点下 | 1.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-100V-B | 108 | 100 | ゼロ点上 | 0.5 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-200V-B | 208 | 200 | ゼロ点上 | 1 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-300V-B | 308 | 300 | ゼロ点上 | 1.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-100V-C | 108 | 100 | 中央振分 | 0.5 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-200V-C | 208 | 200 | 中央振分 | 1 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| FST-300V-C | 308 | 300 | 中央振分 | 1.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FSTーV | |
|---|---|
| 本体 | ポリエステル(透明) |
特長
- ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
| 記号 | 目盛り |
|---|---|
| T | ゼロ点下 |
| B | ゼロ点上 |
| C | 中央振分 |
使用上の注意
- FST-Vスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。