単位 : mm
| 品番 | L | L1 | 読み取り方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FST-100-R | 108 | 100 | ゼロ点左 | 0.5 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
FST-100-Rの材質・仕上げ
| FST | |
|---|---|
| 本体 | ポリエステル(透明) |
FST-100-Rの特長
- ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
- 100・200・300mmのスケール長を標準化。
- 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。
| 記号 | 目盛り |
|---|---|
| R | ゼロ点左 |
| L | ゼロ点右 |
| C | 中央振分 |
使用上の注意
- FSTスケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。