寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | t | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-5-20-2-2-PPK | 20 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 5 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAS-6-20-2-2-PPK | 20 | 6 | 2 | 2 | 6.6 | 5 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAS-8-25-3-2-PPK | 25 | 8 | 3 | 2 | 9 | 11 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAS-10-30-3-2-PPK | 30 | 10 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
材質・仕上げ
| SWAS-PPK | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。
- 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。

- レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。
- 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
使用上の注意
- 座金の指針は目安として使用してください。
関連商品
スライド機構で長穴用座金と組み合わせて使用する各種スケールがあります。FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LDM-LWPLDMS-LWPLDMS-LWP-CRLDMS-LWP-NILDMS-LWP-ASLEM-LWPLEMS-LWPLHM-LWPLHMS-LWPLHMS-LWP-CR