寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | Lm | D | L | s | t | M(右ねじ) | M1(左ねじ) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M4-12-LC | 4.5 | 7 | 12 | 1.4 | 0.6 | M4 | M4 | 0.9 | - |
| SAD-M4-16-LC | 4.5 | 7 | 16 | 1.4 | 0.6 | M4 | M4 | 1.2 | - |
| SAD-M4-20-LC | 4.5 | 7 | 20 | 1.4 | 0.6 | M4 | M4 | 1.5 | - |
| SAD-M4-25-LC | 4.5 | 7 | 25 | 1.4 | 0.6 | M4 | M4 | 1.9 | - |
| SAD-M4-32-LC | 4.5 | 7 | 32 | 1.4 | 0.6 | M4 | M4 | 2.5 | - |
| SAD-M5-12-LC | 4.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 1.5 | - |
| SAD-M5-16-LC | 4.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 2 | - |
| SAD-M5-20-LC | 4.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 2.6 | - |
| SAD-M5-25-LC | 4.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 3.3 | - |
| SAD-M5-32-LC | 4.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 4.1 | - |
| SAD-M5-40-LC | 4.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 5.1 | - |
| SAD-M5-50-LC | 4.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | M5 | M5 | 6.3 | - |
| SAD-M6-12-LC | 5.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 2.2 | - |
| SAD-M6-16-LC | 5.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 3.2 | - |
| SAD-M6-20-LC | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 4.3 | - |
| SAD-M6-25-LC | 5.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 5.5 | - |
| SAD-M6-32-LC | 5.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 6.8 | - |
| SAD-M6-40-LC | 5.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 8.2 | - |
| SAD-M6-50-LC | 5.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 9.7 | - |
| SAD-M6-63-LC | 5.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | M6 | M6 | 11 | - |
| SAD-M8-12-LC | 6.5 | 12 | 12 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 3.9 | - |
| SAD-M8-16-LC | 6.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 5.3 | - |
| SAD-M8-20-LC | 6.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 7.1 | - |
| SAD-M8-25-LC | 6.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 9.3 | - |
| SAD-M8-32-LC | 6.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 11.9 | - |
| SAD-M8-40-LC | 6.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 14.9 | - |
| SAD-M8-50-LC | 6.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 18.3 | - |
| SAD-M8-63-LC | 6.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 22.1 | - |
| SAD-M8-80-LC | 6.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | M8 | M8 | 26 | - |
| SAD-M10-16-LC | 8.5 | 16 | 16 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 8.2 | - |
| SAD-M10-20-LC | 8.5 | 16 | 20 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 9.3 | - |
| SAD-M10-25-LC | 8.5 | 16 | 25 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 11.4 | - |
| SAD-M10-32-LC | 8.5 | 16 | 32 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 14.6 | - |
| SAD-M10-40-LC | 8.5 | 16 | 40 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 19 | - |
| SAD-M10-50-LC | 8.5 | 16 | 50 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 24.7 | - |
| SAD-M10-63-LC | 8.5 | 16 | 63 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 31.8 | - |
| SAD-M10-80-LC | 8.5 | 16 | 80 | 3 | 0.8 | M10 | M10 | 41 | - |
材質・仕上げ
| SAD-LC スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、左ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
クランプレバーと組み合わせて。