寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) | Lm | D | L | s | t | M1(細目) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M10-16-RF | M10 | 8.5 | 16 | 16 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 8.2 | - |
| SAD-M10-20-RF | M10 | 8.5 | 16 | 20 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 9.3 | - |
| SAD-M10-25-RF | M10 | 8.5 | 16 | 25 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 11.4 | - |
| SAD-M10-32-RF | M10 | 8.5 | 16 | 32 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 14.6 | - |
| SAD-M10-40-RF | M10 | 8.5 | 16 | 40 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 19 | - |
| SAD-M10-50-RF | M10 | 8.5 | 16 | 50 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 24.7 | - |
| SAD-M10-63-RF | M10 | 8.5 | 16 | 63 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 31.8 | - |
| SAD-M10-80-RF | M10 | 8.5 | 16 | 80 | 3 | 0.8 | M10×1.25 | 41 | - |
材質・仕上げ
| SAD-RF スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
ディンプルノブと組み合わせて。






