単位 : mm
品番 | M(並目) | Lm | D | L | s | t | M1(細目) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD-M6-32-RF | M6 | 5.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | M6×0.75 | 6.8 | - |
SAD-M6-32-RFの材質・仕上げ
SAD-RF スティール製 | |
---|---|
ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
止め輪 | SUS304相当 |
SAD-M6-32-RFの特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。