寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) | M1(並目) | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M10-M12-16-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 16 | 3 | 0.8 | 16 | - |
| SAD-M10-M12-20-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 20 | 3 | 0.8 | 22.9 | - |
| SAD-M10-M12-25-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 25 | 3 | 0.8 | 29.8 | - |
| SAD-M10-M12-32-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 32 | 3 | 0.8 | 36.7 | - |
| SAD-M10-M12-40-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 40 | 3 | 0.8 | 43.6 | - |
| SAD-M10-M12-50-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 50 | 3 | 0.8 | 50.5 | - |
| SAD-M10-M12-63-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 63 | 3 | 0.8 | 57.4 | - |
| SAD-M10-M12-80-SD | M10 | M12 | 8.5 | 16 | 80 | 3 | 0.8 | 64 | - |
材質・仕上げ
| SAD-SD スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。





