寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) | M1(並目) | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M5-M6-12-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | - |
| SAD-M5-M6-16-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | 4 | - |
| SAD-M5-M6-20-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | 5.3 | - |
| SAD-M5-M6-25-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | - |
| SAD-M5-M6-32-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | 7.9 | - |
| SAD-M5-M6-40-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | 9.2 | - |
| SAD-M5-M6-50-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | 10.5 | - |
| SAD-M5-M6-63-SD | M5 | M6 | 4.5 | 9 | 63 | 1.6 | 0.6 | 12 | - |
材質・仕上げ
| SAD-SD スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。





