寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) | M1(並目) | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M6-M8-12-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | 4.9 | - |
| SAD-M6-M8-16-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | 7.7 | - |
| SAD-M6-M8-20-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | 10.5 | - |
| SAD-M6-M8-25-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | 13.3 | - |
| SAD-M6-M8-32-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | 16.1 | - |
| SAD-M6-M8-40-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | 18.9 | - |
| SAD-M6-M8-50-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | 21.7 | - |
| SAD-M6-M8-63-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | 24.5 | - |
| SAD-M6-M8-80-SD | M6 | M8 | 5.5 | 9 | 80 | 2 | 0.6 | 27 | - |
材質・仕上げ
| SAD-SD スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUM22 三価クロメート処理 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。





