寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) | D | D2 | L3 | L2 | L | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM-M5-6-5 | M5 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 15 | 5 | 7 | 4 | - |
| SBM-M5-6-6 | M5 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 16 | 6 | 7 | 4 | - |
| SBM-M5-6-7 | M5 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 17 | 7 | 7 | 5 | - |
| SBM-M5-6-8 | M5 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 18 | 8 | 7 | 5 | - |
| SBM-M6-8-5 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 17 | 5 | 8 | 8 | - |
| SBM-M6-8-6 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 18 | 6 | 8 | 8 | - |
| SBM-M6-8-8 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 20 | 8 | 8 | 9 | - |
| SBM-M6-8-9 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 21 | 9 | 8 | 9 | - |
| SBM-M6-8-10 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 22 | 10 | 8 | 10 | - |
| SBM-M6-8-12 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 24 | 12 | 8 | 10 | - |
| SBM-M6-8-13 | M6 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 25 | 13 | 8 | 11 | - |
| SBM-M8-10-8 | M8 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 24 | 8 | 11 | 16 | - |
| SBM-M8-10-10 | M8 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 26 | 10 | 11 | 17 | - |
| SBM-M8-10-12 | M8 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 28 | 12 | 11 | 18 | - |
| SBM-M8-10-14 | M8 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 30 | 14 | 11 | 19 | - |
| SBM-M8-10-15 | M8 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 31 | 15 | 11 | 19 | - |
| SBM-M10-12-12 | M10 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 31 | 12 | 13 | 29 | - |
| SBM-M10-12-14 | M10 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 33 | 14 | 13 | 30 | - |
| SBM-M10-12-16 | M10 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 35 | 16 | 13 | 31 | - |
| SBM-M10-12-17 | M10 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 36 | 17 | 13 | 32 | - |
| SBM-M12-14-14 | M12 | 22 | 14-0.08~-0.05 | 38 | 14 | 16 | 49 | - |
| SBM-M12-14-16 | M12 | 22 | 14-0.08~-0.05 | 40 | 16 | 16 | 51 | - |
| SBM-M12-14-18 | M12 | 22 | 14-0.08~-0.05 | 42 | 18 | 16 | 53 | - |
材質・仕上げ
| SBM | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 位置決め、治具固定用の精密ボルト。