単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | d(参考値) | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-M5-12-FB | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 2.9 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
SCB-M5-12-FBの材質・仕上げ
| SCB-FB スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
SCB-M5-12-FBの特長
- すべてのサイズを全ねじで標準化。
- ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。