単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBS-M16-40-R | M16 | 2 | 43.3 | 24 | 11.91 | 16 | 14 | 91 | 43800 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 在庫品 |
SCBS-M16-40-Rの材質・仕上げ
| SCBS-R ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度59-66HRC) |
SCBS-M16-40-Rの特長
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。