単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-M8F-30-R | M8 | 1 | 31.2 | 5.56 | 4 | 9 | 15000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M8F-30-Rの材質・仕上げ
SCS-F-R | |
---|---|
ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
SCS-M8F-30-Rの特長
- ねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプのクランピングスクリュー。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用例
傷がつきやすいワークの固定に。仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。