正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | d(参考値) | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS-M6-20-F | M6 | 1 | 20 | 4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 9000 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCS-M8-10-FSCS-M10-12-FSCS-M12-16-FSCS-M16-20-Fは六角穴深さが浅くなっています。
SCS-M6-20-Fの材質・仕上げ
| SCS-F スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
SCS-M6-20-Fの特長
- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。