• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SCS-M8-25-FB

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

Clamping Screw with Flat Ball - Limited Swivel Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-FSCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


SCS-M8-25-FBの形状図

SCS-FBクランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D d(参考値) B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCS-M8-25-FB M8 1.25 25 5.56 4.6 4 7.7 780 858 CAD カート 在庫品

SCS-M8-10-FBSCS-M10-12-FBSCS-M12-16-FBSCS-M16-20-FBは六角穴深さが浅くなっています。
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
SCS-M8-25-FBの材質・仕上げ

SCS-FB スティール製
ねじ部 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度62-67HRC)

SCS-M8-25-FBの特長

  • ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SCS-FBにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります