寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-M3-5-N | M3 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M3-10-N | M3 | 0.5 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M4-6-N | M4 | 0.7 | 6.5 | 2.38 | 2 | 0.4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M4-10-N | M4 | 0.7 | 10.5 | 2.38 | 2 | 0.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M4-16-N | M4 | 0.7 | 16.5 | 2.38 | 2 | 1 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M5-8-N | M5 | 0.8 | 8.6 | 3.18 | 2.5 | 0.8 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M5-12-N | M5 | 0.8 | 12.6 | 3.18 | 2.5 | 1.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M5-20-N | M5 | 0.8 | 20.6 | 3.18 | 2.5 | 2.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6-10-N | M6 | 1 | 10.8 | 3.97 | 3 | 1.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6-16-N | M6 | 1 | 16.8 | 3.97 | 3 | 2.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6-20-N | M6 | 1 | 20.8 | 3.97 | 3 | 3.4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SCS-M6-25-N | M6 | 1 | 25.8 | 3.97 | 3 | 4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SCS-N プラスティックボール | |
---|---|
ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ボール | ポリアセタール |
特長
- 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。