寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS-M3-5-R | M3 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2700 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M3-10-R | M3 | 0.5 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 2700 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M4-6-R | M4 | 0.7 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | 3500 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M4-10-R | M4 | 0.7 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 | 3500 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M4-16-R | M4 | 0.7 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3500 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M5-8-R | M5 | 0.8 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 | 5000 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M5-12-R | M5 | 0.8 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 | 5000 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M5-20-R | M5 | 0.8 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 5000 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-10-R | M6 | 1 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 | 9000 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-16-R | M6 | 1 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 | 9000 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-20-R | M6 | 1 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 | 9000 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6-25-R | M6 | 1 | 25.8 | 4 | 3 | 4 | 9000 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-10-R | M8 | 1.25 | 11.2 | 5.56 | 4 | 2.5 | 15000 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-12-R | M8 | 1.25 | 13.2 | 5.56 | 4 | 3.2 | 15000 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-20-R | M8 | 1.25 | 21.2 | 5.56 | 4 | 5.7 | 15000 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-25-R | M8 | 1.25 | 26.2 | 5.56 | 4 | 7.7 | 15000 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8-30-R | M8 | 1.25 | 31.2 | 5.56 | 4 | 9 | 15000 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-12-R | M10 | 1.5 | 13.7 | 7 | 5 | 5 | 24000 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-16-R | M10 | 1.5 | 17.7 | 7 | 5 | 7 | 24000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-20-R | M10 | 1.5 | 21.7 | 7 | 5 | 9.5 | 24000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-25-R | M10 | 1.5 | 26.7 | 7 | 5 | 11 | 24000 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10-35-R | M10 | 1.5 | 36.7 | 7 | 5 | 16 | 24000 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-16-R | M12 | 1.75 | 18 | 8.5 | 6 | 10 | 30000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-20-R | M12 | 1.75 | 22 | 8.5 | 6 | 12.5 | 30000 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-30-R | M12 | 1.75 | 32 | 8.5 | 6 | 20 | 30000 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12-40-R | M12 | 1.75 | 42 | 8.5 | 6 | 28 | 30000 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-20-R | M16 | 2 | 23.3 | 12 | 8 | 22 | 73000 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-25-R | M16 | 2 | 28.3 | 12 | 8 | 28 | 73000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-35-R | M16 | 2 | 38.3 | 12 | 8 | 41 | 73000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M16-50-R | M16 | 2 | 53.3 | 12 | 8 | 48 | 73000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCS-M8-10-RSCS-M10-12-RSCS-M12-16-RSCS-M16-20-Rは六角穴深さが浅くなっています。
材質・仕上げ
| SCS-R スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
特長
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。