単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS-M4-10-R | M4 | 0.7 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 | 3500 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCS-M8-10-RSCS-M10-12-RSCS-M12-16-RSCS-M16-20-Rは六角穴深さが浅くなっています。
SCS-M4-10-Rの材質・仕上げ
| SCS-R スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
SCS-M4-10-Rの特長
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。