寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | d(参考値) | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M4-6-F | M4 | 0.7 | 6 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2040 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-10-F | M4 | 0.7 | 10 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.7 | 2040 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M4-16-F | M4 | 0.7 | 16 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1 | 2040 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-8-F | M5 | 0.8 | 8 | 3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 3000 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-12-F | M5 | 0.8 | 12 | 3 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 3000 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M5-20-F | M5 | 0.8 | 20 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3000 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-10-F | M6 | 1 | 10 | 4 | 3.1 | 3 | 1.5 | 4500 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-16-F | M6 | 1 | 16 | 4 | 3.1 | 3 | 2.5 | 4500 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-20-F | M6 | 1 | 20 | 4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 4500 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M6-25-F | M6 | 1 | 25 | 4 | 3.1 | 3 | 4 | 4500 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-10-F | M8 | 1.25 | 10 | 5.56 | 4.4 | 4 | 2.5 | 9000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-12-F | M8 | 1.25 | 12 | 5.56 | 4.4 | 4 | 3.2 | 9000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-20-F | M8 | 1.25 | 20 | 5.56 | 4.4 | 4 | 5.7 | 9000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-25-F | M8 | 1.25 | 25 | 5.56 | 4.4 | 4 | 7.7 | 9000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M8-30-F | M8 | 1.25 | 30 | 5.56 | 4.4 | 4 | 9 | 9000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-12-F | M10 | 1.5 | 12 | 7.14 | 5.9 | 5 | 5 | 14400 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-16-F | M10 | 1.5 | 16 | 7.14 | 5.9 | 5 | 7 | 14400 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-20-F | M10 | 1.5 | 20 | 7.14 | 5.9 | 5 | 9.5 | 14400 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-25-F | M10 | 1.5 | 25 | 7.14 | 5.9 | 5 | 11 | 14400 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M10-35-F | M10 | 1.5 | 35 | 7.14 | 5.9 | 5 | 16 | 14400 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-16-F | M12 | 1.75 | 16 | 7.94 | 6.7 | 6 | 10 | 18000 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-20-F | M12 | 1.75 | 20 | 7.94 | 6.7 | 6 | 12.5 | 18000 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-30-F | M12 | 1.75 | 30 | 7.94 | 6.7 | 6 | 20 | 18000 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M12-40-F | M12 | 1.75 | 40 | 7.94 | 6.7 | 6 | 28 | 18000 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-20-F | M16 | 2 | 20 | 11.91 | 10.4 | 8 | 22 | 43800 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-25-F | M16 | 2 | 25 | 11.91 | 10.4 | 8 | 28 | 43800 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-35-F | M16 | 2 | 35 | 11.91 | 10.4 | 8 | 41 | 43800 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCSS-M16-50-F | M16 | 2 | 50 | 11.91 | 10.4 | 8 | 48 | 43800 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCSS-M8-10-FSCSS-M10-12-FSCSS-M12-16-FSCSS-M16-20-Fは六角穴深さが浅くなっています。
材質・仕上げ
| SCSS-F ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度59-66HRC) |
特長
- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。