単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | d(参考値) | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSS-M12-20-GB | M12 | 1.75 | 20 | 7.94 | 7.3 | 6 | 12.5 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
●SCSS-M8-10-GBSCSS-M10-12-GBSCSS-M12-16-GBSCSS-M16-20-GBは六角穴深さが浅くなっています。
SCSS-M12-20-GBの材質・仕上げ
| SCSS-GB ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度59-66HRC) |
SCSS-M12-20-GBの特長
- ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
- 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。