寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d2 | D1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4.5 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDB-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5.2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDB-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5.9 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDB-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6.7 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDB-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDB-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8.5 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDB-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9.3 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SDB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435相当(硬度39HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ねじの先端が棒形状。
- 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。