寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d2 | D1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
SDBS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 5 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 3.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
SDBS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 5 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 4.1 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SDBS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 5 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 4.9 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
SDBS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 5 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 5.6 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SDBS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
特長
- ねじの先端が棒形状。
- 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。