• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SDBS-M6-20

ノーズつきボルト - ステンレス製

Hex Socket Head Cap Screws with Dog Point - Stainless Steel

SDBS-M6-20の形状図

SDBSノーズつきボルト - ステンレス製寸法図

*1: SDBS-M8:d2-0.3~-0.1

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 L2 d2 D1 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SDBS-M6-20 M6 1 20 6 5 4 10 5 6 240 264 CAD カート 在庫品
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
SDBS-M6-20の材質・仕上げ

SDBS
本体 SUS304相当

SDBS-M6-20の特長

  • ねじの先端が棒形状。
  • 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。

*六角穴付き止めねじ-棒先 JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SDBS-M6にはこのような商品があります

SDBSにはこのような商品があります