寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | d2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1.3 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SDSS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
特長
- ねじの先端が棒形状。
- 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。