寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | d2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 6.5 | 6 | 4 | 3.4 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 6.5 | 6 | 4 | 4.7 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 6.5 | 6 | 4 | 6.3 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 6.5 | 6 | 4 | 7.9 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 6.5 | 6 | 4 | 9.5 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 6.5 | 6 | 4 | 11.1 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SDSS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 6.5 | 6 | 4 | 12.7 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SDSS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
特長
- ねじの先端が棒形状。
- 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。