寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB-M8-25-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 25 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 11 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-40-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 40 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 14 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-50-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 50 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 17 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
SGB-M8-63-SBP18 | M8 | 1.25 | 18 | 10.8 | 63 | 4 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 21 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGB-SBP | |
---|---|
グラブスクリュー | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- パッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。