寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d2 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB-M10-40 | M10 | 1.5 | 7.8 | 40 | 5 | 16 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGB-M10-50 | M10 | 1.5 | 7.8 | 50 | 5 | 22 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGB-M10-63 | M10 | 1.5 | 7.8 | 63 | 5 | 29 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGB-M10-80 | M10 | 1.5 | 7.8 | 80 | 5 | 37 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGB | |
|---|---|
| グラブスクリュー | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPを別途購入し、セットでご使用ください。SBP
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
-
その他のシリーズ
SGBS----ステンレス製 - ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
-
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBPSGB-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBPSGBS-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPSSGBS-SBPS






