寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBS-M10-40-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 40 | 5 | 13 | 4 | 7 | 27 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 50 | 5 | 13 | 4 | 7 | 33 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 63 | 5 | 13 | 4 | 7 | 40 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBP40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 80 | 5 | 13 | 4 | 7 | 48 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS303 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
| Oリング | - |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







