• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGBS-M10-80-SBP50

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Ball Point Type

SGBS-M10-80-SBP50の形状図

SGBS-SBPスラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L B H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGBS-M10-80-SBP50 M10 1.5 50 16 80 5 15.5 4 9.3 52 1,380 1,518 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L B H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGBS-M10-80-SBP50 M10 1.5 50 16 80 5 15.5 4 9.3 52 1,380 1,518 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L B H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGBS-M10-80-SBP50 M10 1.5 50 16 80 5 15.5 4 9.3 52 1,380 1,518 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L B H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGBS-M10-80-SBP50 M10 1.5 50 16 80 5 15.5 4 9.3 52 1,380 1,518 CAD カート 実働10日目出荷

SGBS-M10-80-SBP50の材質・仕上げ

SGBS-SBP
プラスティック製スラストパッド
グラブスクリュー SUS303
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒)
Oリング -

SGBS-M10-80-SBP50の特長

  • スラストパッドつきのグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
  • SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
SGBS
SBP

SGBS-SBP


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGBS-M10-SBP50にはこのような商品があります

SGBS-SBPにはこのような商品があります