寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBS-M12-40-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 40 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 30 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 63 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 46 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 80 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 58 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBP25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 100 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 73 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS303 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
| Oリング | - |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







