寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d2 | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBS-M12-40 | M12 | 1.75 | 9.4 | 40 | 6 | 25 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63 | M12 | 1.75 | 9.4 | 63 | 6 | 41 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80 | M12 | 1.75 | 9.4 | 80 | 6 | 53 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-100 | M12 | 1.75 | 9.4 | 100 | 6 | 68 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGBS | |
---|---|
グラブスクリュー | SUS303 |
特長
- ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。SBPSBPS
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
-
その他のシリーズ
SGB----スティール製 - ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
-
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBPSGB-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBPSGBS-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPSSGBS-SBPS