寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M3-3-BR | M3 | 0.5 | 1.9 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGP-M3-4-BR | M3 | 0.5 | 1.9 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGP-M3-5-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-6-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-8-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-10-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-12-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M3-16-BR | M3 | 0.5 | 1.5 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-4-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-5-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-6-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 6 | 0.5 | 2 | 0.4 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-8-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 8 | 0.5 | 2 | 0.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-10-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 10 | 0.5 | 2 | 0.7 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-12-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 12 | 0.5 | 2 | 0.9 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-16-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 16 | 0.5 | 2 | 1.2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M4-20-BR | M4 | 0.7 | 2.5 | 20 | 0.5 | 2 | 1.5 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-5-BR | M5 | 0.8 | 3 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-6-BR | M5 | 0.8 | 3 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-8-BR | M5 | 0.8 | 3 | 8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-10-BR | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 1 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-12-BR | M5 | 0.8 | 3 | 12 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-16-BR | M5 | 0.8 | 3 | 16 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-20-BR | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M5-25-BR | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-6-BR | M6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.9 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-8-BR | M6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-10-BR | M6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-12-BR | M6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-16-BR | M6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2.3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-20-BR | M6 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2.9 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-25-BR | M6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-32-BR | M6 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 | 4.5 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-40-BR | M6 | 1 | 4 | 40 | 1 | 3 | 5.6 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M6-50-BR | M6 | 1 | 4 | 50 | 1 | 3 | 7 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-8-BR | M8 | 1.25 | 6 | 8 | 1.5 | 4 | 2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-10-BR | M8 | 1.25 | 6 | 10 | 1.5 | 4 | 2.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-12-BR | M8 | 1.25 | 6 | 12 | 1.5 | 4 | 3.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-16-BR | M8 | 1.25 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 4.4 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-20-BR | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 1.5 | 4 | 5.7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-25-BR | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 1.5 | 4 | 7.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-32-BR | M8 | 1.25 | 6 | 32 | 1.5 | 4 | 9.4 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-40-BR | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 1.5 | 4 | 12 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-50-BR | M8 | 1.25 | 6 | 50 | 1.5 | 4 | 15 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M8-63-BR | M8 | 1.25 | 6 | 63 | 1.5 | 4 | 19 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-16-BR | M10 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-20-BR | M10 | 1.5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 8.8 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-25-BR | M10 | 1.5 | 8 | 25 | 2 | 5 | 11.1 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-32-BR | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 5 | 14.3 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-40-BR | M10 | 1.5 | 8 | 40 | 2 | 5 | 18 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-50-BR | M10 | 1.5 | 8 | 50 | 2 | 5 | 22.4 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-63-BR | M10 | 1.5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 28.3 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-80-BR | M10 | 1.5 | 8 | 80 | 2 | 5 | 36 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-20-BR | M12 | 1.75 | 10 | 20 | 2 | 6 | 10 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-25-BR | M12 | 1.75 | 10 | 25 | 2 | 6 | 13.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-32-BR | M12 | 1.75 | 10 | 32 | 2 | 6 | 18.4 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-40-BR | M12 | 1.75 | 10 | 40 | 2 | 6 | 24 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-50-BR | M12 | 1.75 | 10 | 50 | 2 | 6 | 31 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-63-BR | M12 | 1.75 | 10 | 63 | 2 | 6 | 40 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-80-BR | M12 | 1.75 | 10 | 80 | 2 | 6 | 52 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M12-100-BR | M12 | 1.75 | 10 | 100 | 2 | 6 | 66 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-BR 黄銅パッド | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。