寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L | t | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-M10-16-BR | M10 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-20-BR | M10 | 1.5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 8.8 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-25-BR | M10 | 1.5 | 8 | 25 | 2 | 5 | 11.1 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-32-BR | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 5 | 14.3 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-40-BR | M10 | 1.5 | 8 | 40 | 2 | 5 | 18 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-50-BR | M10 | 1.5 | 8 | 50 | 2 | 5 | 22.4 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-63-BR | M10 | 1.5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 28.3 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGP-M10-80-BR | M10 | 1.5 | 8 | 80 | 2 | 5 | 36 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGP-BR 黄銅パッド | |
|---|---|
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| パッド | 黄銅 |
特長
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。






